AVENTICS™ Sensor, Série ST9 0830100381

Product Description

ST9-R2-K05V-030

Montagem direta para série
KHZ
Largura da ranhura
"ranhura 9 mm "
Cabo
com cabo
Tipo de contato
Reed
Potência de comutação
3 W / 5 VA
Tipo de proteção
IP67, IP65
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Queda de tensão U com Imax
2,1 V + I*Rs
Resistência de proteção para Reed
1,3 Ω
Corrente de comutação DC, máx.
0.13 A
Corrente de comutação AC, máx.
0.2 A
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Mostrador do status LED
amarelo
Conexão elétrica 2, tipo
sem manga terminal de cabos galvanizado
Conexão elétrica 2, número de polos
De 2 pinos
Tensão de operação CC, mín.
12 V DC
Tensão de operação CC, máx.
24 V DC
Tensão de operação CA, mín.
12 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.
24 V AC
Resistência a curto-circuito
Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque
100 g / 11 ms
Resistência a vibrações
60 g (50 ... 2000 Hz)
Comprimento do cabo L
5 m
Material de caixa
resina epoxi

Características

  • Adequado para ranhura tipo cauda de andorinha de 9 mm
  • Ampla gama de versões com conexões e comprimentos de linha diferentes
  • Com um plugue M8 diretamente no invólucro do sensor ou extremidades sem fio
  • Manutenção fácil, pois a linha pode ser montada diretamente no invólucro
  • Versões de sensor magnético e PNP eletrônico disponíveis