AVENTICS-0830100365

AVENTICS™ Sensor, Série SN2 0830100365

Product Description

SN2-R2-K03V-240

Montagem indireta para série
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Variante
Resistente ao calor
Cabo
com cabo
Tipo de contato
Reed
Potência de comutação
10 W / 10 VA
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Queda de tensão U com Imax
2,1 V + I*Rs
Resistência de proteção para Reed
27 Ω
Corrente de comutação DC, máx.
0.13 A
Corrente de comutação AC, máx.
0.13 A
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Mostrador do status LED
amarelo
Conexão elétrica 2, tipo
sem manga terminal de cabos galvanizado
Conexão elétrica 2, número de polos
De 2 pinos
Tensão de operação CC, mín.
12 V DC
Tensão de operação CC, máx.
60 V DC
Tensão de operação CA, mín.
12 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.
240 V AC
Resistência a curto-circuito
Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque
50 g / 11 ms
Resistência a vibrações
30 g (50 - 1000 Hz)
Comprimento do cabo L
3 m
Material de caixa
Poliamida

Características

  • Solução de sensor cúbico para aplicações universais
  • Uma ampla variedade de montagens de sensor para as necessidades das aplicações.
  • Com um plugue M8 (de 2, 3 e 4 pinos) diretamente no invólucro do sensor ou extremidades sem fio
  • Manutenção fácil, pois a linha pode ser montada diretamente no invólucro
  • Variante adicional com extensão de pulso disponível
  • Variante adicional com extensão de pulso disponível
  • Versões de sensor magnético e PNP eletrônico disponíveis