AVENTICS-0822930204

AVENTICS™ Acionamento da cremalheira, Série TRR 0822930204

Product Description

TRR-DA-032-0090

Diâmetro
32 mm
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Pistões magnéticos
com pistão magnético
Modelo de módulo giratório
pistão duplo com cremalheira
tamanho
TRR-32
Diâmetro do eixo
14 mm
Torque teórico com
6,3 bar
Tolerância de ângulo de rotação
0° / +3°
Direção de rotação
giro à esquerda
Folga máx. (radial)
2.1 °
Rotação teórica
5 Nm
Amortecimento
pneumático
Amortecimento
regulável
Ângulo de amortecimento
61 °
Curso/ângulo de rotação 10°
2 mm
Ângulo de rotação min.
0 °
Ângulo de rotação max.
90 °
Tolerância em posição 0° sem pressão mín.
-3.5 °
Tolerância em posição 0° sem pressão máx.
3.5 °
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C

Características

  • Torque: 5 a 111 Nm
  • Ângulo de rotação: 90 a 360°
  • pistão duplo com cremalheira
  • Amortecimento pneumático ajustável
  • Também disponível com ângulo de rotação ajustável

Documentação e desenhos