AVENTICS-0822419001

AVENTICS™ Série BCP 0822419001

Product Description

BCP-SB-145-050-0NR-ST-G018

Fole com dobras
de 1 dobra
Modelo
Cilindro de fole com tampa
Princípio de ação
De efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Diâmetro da tampa
90 mm
Ângulo de basculamento permitido max.
15 °
Curso máx. efetivo
50 mm
Espaço de montagem radial mín.
160 mm
Altura de montagem, mín.
50 mm
Altura de montagem, máx.
100 mm
Força min.
2500 N
Força max.
5500 N
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que
50 °C
Pressão para definir as forças de pistão
6 bar
Peso
1.2 kg
Material fole
borracha natural / borracha de butadieno
Material da tampa
Aço, cromado
Superfície Tampa
zincado

Características

  • Cilindro de fole com placas de conexão permanentemente crimpadas
  • Suportam altas forças em um pequeno espaço de instalação.
  • Permitem movimentos angulares e desvio axial
  • Alta resistência a corrosão e temperatura
  • Segurança comprovada de até 24 bar

Documentação e desenhos