AVENTICS-0822206404

AVENTICS™ Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822206404

Product Description

TRB-DA-125-0100-0121131100000000000000-B

Normas
ISO 15552
Ø De pistão
125 mm
Curso
100 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticos
Pistão sem ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial, Resistente ao calor
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador resistente ao calor
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
7220 N
Força de pistão em extensão
7725 N
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
150 °C
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
G 1/2
Rosca de biela do pistão
M27x2
Comprimento de amortecimento
22 mm
Energia de amortecimento
140 J
Peso 0 mm curso
6.92 kg
Peso +10 mm curso
0.21 kg
Curso máx.
2750 mm
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C

Características

  • Disponível em diâmetros de pistão de 32 mm a 125 mm
  • Amortecimento pneumático avançado
  • Amortecimento elástico adicional
  • Módulos de raspador disponíveis em vários tamanhos
  • Com o sistema modular, você pode mudar o raspador do cilindro a qualquer momento e reduzir consideravelmente os intervalos de manutenção
  • Ampla variedade de variantes e acessórios disponíveis no configurador

Documentação e desenhos