AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822124001

Product Description

PRA-DA-080-0025-0322111100000000000000-B

Normas
ISO 15552
Ø De pistão
80 mm
Curso
25 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticos
Pistão com ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial, opcional em ATEX
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
2855 N
Força de pistão em extensão
3165 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
G 3/8
Rosca de biela do pistão
M20x1,5
Comprimento de amortecimento
19.5 mm
Energia de amortecimento
54 J
Peso 0 mm curso
2.37 kg
Peso +10 mm curso
0.085 kg
Curso máx.
2800 mm
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C

Características

  • As calhas em T de 6 mm e as calhas em C de 4 mm permitem que um grande número de sensores seja montado de maneira fácil, rápida e compacta.
  • Disponível em diâmetros de pistão de 32 mm a 125 mm
  • O sistema de vedação modular permite adaptabilidade.
  • Amortecimento pneumático avançado da posição final
  • Elementos elásticos de amortecimento adicionais
  • Ampla variedade de variantes e acessórios disponíveis no configurador

Documentação e desenhos