Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0822066103

AVENTICS™ Cilindro de guia, Série GPC-BV 0822066103

Product Description

GPC-DA-050-0100-BV-BB

Ø De pistão
50 mm
Ø das bielas de pistão
16 mm
Curso
100 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Modelo de mancal
mancal esférico
Pistões magnéticos
com pistão magnético
Amortecimento
elástico
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Conexão
G 1/4
Força de pistão em retração
1110 N
Força de pistão em extensão
1237 N
Velocidade máx.
0.6 m/s
Energia de impacto
0.64 J
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Peso
4.4 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Poliuretano
Material placa dianteira
Aço

Características

  • Duas hastes de guia com alta capacidade de carga lateral e alta precisão
  • Proteção contra torção para maior segurança
  • É possível ajustar o curso (GPC-E e GPC-ST)
  • Design compacto
  • Solução econômica
  • É possível fazer combinações diretas com Easy-2-Combine

Documentação e desenhos