Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0822060504

AVENTICS™ Cilindro de guia, Série GPC-E 0822060504

Product Description

GPC-DA-012-0050-E-BB

Ø De pistão
12 mm
Ø das bielas de pistão
6 mm
Curso
50 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Modelo de mancal
mancal esférico
Pistões magnéticos
com pistão magnético
Amortecimento
hidráulico
Amortecimento
com ajuste fixo
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
65 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Easy2Combine
apto com conjunto de ligação
Conexão
M5
Força de pistão em retração
53 N
Força de pistão em extensão
71 N
Velocidade máx.
0.5 m/s
Energia de impacto
0.1 J
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Peso
0.58 kg
Material de caixa
Alumínio

Características

  • Duas hastes de guia com alta capacidade de carga lateral e alta precisão
  • Proteção contra torção para maior segurança
  • É possível ajustar o curso (GPC-E e GPC-ST)
  • Design compacto
  • Solução econômica
  • É possível fazer combinações diretas com Easy-2-Combine

Documentação e desenhos