AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822030203

Product Description

MNI-DA-10-0050-U-01-01-1-00-000-00

Normas
ISO 6432
Ø De pistão
10 mm
Curso
50 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistões magnéticos
Pistão sem ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial, opcional em ATEX
Certificados
opcional em ATEX
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
42 N
Força de pistão em extensão
49 N
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
M5
Rosca de biela do pistão
M4
Energia de impacto
0.04 J
Peso
0.046 kg
Peso 0 mm curso
0.034 kg
Peso +10 mm curso
0.0024 kg
Curso máx.
250 mm
Fluido
Ar comprimido

Características

  • Design robusto e de dimensões compactas
  • Caracterizado por extrema durabilidade e longa vida útil
  • Opções de diâmetros de pistão de 10 mm a 25 mm
  • Configurações disponíveis como haste de pistão única/passante, amortecimento elástico/ajustado, com/sem detecção magnética, haste de pistão não rotativa, ATEX

Documentação e desenhos