AVENTICS-0822010502

AVENTICS™ Cilindro de curso curto, Série KHZ 0822010502

Product Description

KHZ-DA-012-0015-O

Ø De pistão
12 mm
Curso
15 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistões magnéticos
Pistão sem ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
53 N
Força de pistão em extensão
71 N
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
M5
Rosca de biela do pistão
M5
Energia de impacto
0.03 J
Peso 0 mm curso
0.036 kg
Peso +10 mm curso
0.013 kg
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³

Características

  • Ø 8 mm a 100 mm
  • Curso máx. 100 mm
  • Para aplicações com espaço de instalação pequeno e estreito
  • Haste de pistão sem rotação via placa dianteira

Documentação e desenhos