AVENTICS-0821401164

AVENTICS™ Unidade de fixação, Série HU1 0821401164

Product Description

HU1-025-AL-AN-BK

Função
Retenção com mordentes
Função
reter: força de mola, soltar: ar comprimido
Ø De pistão
25 mm
Ø adequado para a haste do pistão
10 mm
Extensão de hastes do pistão
51 mm
Conexão de ar comprimido
M5
Pressão de afrouxamento min.
4 bar
Pressão de afrouxamento máx.
8 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Força de retenção estática
400 N
Peso
0.11 kg
Caixa
Alumínio