AVENTICS-0821401133

AVENTICS™ Unidade de retenção, Série LU1 0821401133

Product Description

LU1-080/100-AL-AN

Função
Bornes com excêntrico
Função
Retenção: força de mola ajustável, Soltar: ar comprimido
Ø De pistão
80 mm, 100 mm
Ø adequado para a haste do pistão
25 mm
Extensão de hastes do pistão
140 mm
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Pressão de afrouxamento min.
2 bar
Pressão de afrouxamento máx.
8 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Força de retenção estática
5800 N
Peso
8.8 kg
Caixa
Alumínio
Tampa
alumínio fundido sob pressão

Documentação e desenhos