AVENTICS-0821401015

AVENTICS™ Unidade de guia GU1, Série CG1 0821401015

Product Description

CG1-U-SB-032-0320

Ø De pistão
32 mm
Curso
320 mm
Modelo de mancal
mancal liso
Para cilindro padronizado
ISO 15552
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Peso 0 mm curso
0.63 kg
Peso +10 mm curso
0.0122 kg
Carcaças de rolamentos
Alumínio
Modelo de mancal
bronze sintetizado
placa de suporte
Alumínio
Material Acoplamento de compensação em placa de suporte
Aço inoxidável
Material barras guia
aço de tratamento temperado