AVENTICS-0821305184

AVENTICS™ Filtro de vaso a vácuo, Série VFC 0821305184

Product Description

VACCUM VFC-G1/2

Modelo
Filtro a vácuo
Conexão
G 1/2
Largura dos poros do filtro
80 µm
Fluxo nominal Qn
300 l/min
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
52 °C
Fluido
Ar comprimido
Elemento filtrante
substituível
Peso
0.076 kg
Local de montagem
À escolha
Material de caixa
Polipropileno
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material recipiente
Poliamida
Material cartucho de filtro
polietileno

Documentação e desenhos