AVENTICS-0821305183

AVENTICS™ Filtro de vaso a vácuo, Série VFC 0821305183

Product Description

VACCUM VFC-G3/8

Modelo
Filtro a vácuo
Conexão
G 3/8
Largura dos poros do filtro
80 µm
Fluxo nominal Qn
245 l/min
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
52 °C
Fluido
Ar comprimido
Elemento filtrante
substituível
Peso
0.079 kg
Local de montagem
À escolha
Material de caixa
Polipropileno
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material recipiente
Poliamida
Material cartucho de filtro
polietileno