AVENTICS™ Came de mola, Série PSL 0821305171

Product Description

PSL-M003-M003-0005

Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Constante da mola
0.596 N/mm
Pré-tensão da mola
1.49 N
Carga vertical máx. (estática)
550 N
Carga horizontal máx. (estática)
47 N
Momento de flexão
0.7 Nm
Peso
0.009 kg
Material de caixa
Aço
Material aplicação de guia
Latão
Material mola
Aço
Material porca
Aço