Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821304016

AVENTICS™ Contador regulável pneumático (adicionar) 0821304016

Modelo
NC
Local de montagem
À escolha
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Área de visualização
5 dígitos
Função de lógica
com pré-seleção fixa, Contador pneumático-mecânico, aditivo
Zeragem
Automático, Manualmente por controle remoto
Conexão de ar comprimido entrada
M5
conexão de ar comprimido saída
M5
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Duração do impulso contar
> 8 ms
Duração do impulso zerar
> 180 ms
Duração da pausa
> 10 ms
Duração da pausa zerar
> 50 ms
Peso
0.19 kg

Documentação e desenhos