Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821303401

AVENTICS™ Filtro, Série NL2-FLS 0821303401

Product Description

NL2-FLS-G014-PBS-HO-05,00

Modelo
Filtro padrão
Componentes
Filtro
Recipiente
recipiente PC com cesto protetor metal
Conexão
G 1/4
Largura dos poros do filtro
5 µm
Fluxo nominal Qn
2100 l/min
Descarga de condensação
semi-automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Volume de recipiente filtro
25 cm³
Elemento filtrante
substituível
Peso
0.316 kg
Local de montagem
vertical
Modelo
bloqueável
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material recipiente
Policarbonato
Material cesto de proteção
Aço
Material cartucho de filtro
Celulose polimerizada

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos