AVENTICS-0821302048

AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302048

Product Description

ISO-1 0.5-12 BAR

norma
ISO 5599-1
tamanho
ISO 1
Conexão regulada
1
Pressão de operação máx
16 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
12 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Peso
1.15 kg
Material de caixa
Zinco
Material de vedações
Borracha de butadieno

Documentação e desenhos