AVENTICS-0821302043

AVENTICS™ Válvula limitadora de pressão, Série MU1 0821302043

Product Description

MU1-RGR-G018-GAN-SS P(0,10-2,00)

Conexão de ar comprimido entrada
G 1/8
conexão de ar comprimido saída
G 1/8
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
2 bar
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Fluxo nominal Qn
300 l/min
Peso
0.14 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão

Características

  • Alta taxa de vazão possível devido à grande largura nominal
  • Design robusto
  • Caixa de metal
  • Adequado para operações em ambientes severos

Documentação e desenhos