Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821301803

AVENTICS™ Lubrificador de neblina normal, Série NL6-LBS 0821301803

Product Description

NL6-LBS-G034-SSS-ON

Componentes
Lubrificador
Recipiente
recipiente metal com visor
Conexão de ar comprimido
G 3/4
Fluxo nominal Qn
18000 l/min
Local de montagem
vertical
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Modo de preenchimento
enchimento manual de óleo
Volume de recipiente lubrificador
450 cm³
visor
com visor
Dosagem de óleo com 1000 l/min
1-2 gota
Função
Lubrificador de neblina
Função
bloqueável
Peso
1.8 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material recipiente
Zinco moldado a pressão

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos