Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821301413

AVENTICS™ Microlubrificador de neblina, Série NL2-LBM 0821301413

Product Description

NL2-LBM-G014-G10-MN

Componentes
Lubrificador
Recipiente
reservatório de metal 1,0 l com óculo de inspeção
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Fluxo nominal Qn
1300 l/min
Local de montagem
vertical
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Modo de preenchimento
enchimento manual de óleo
Volume de recipiente lubrificador
1000 cm³
Indicador de nível elétrico
com consulta interna
visor
com visor
Dosagem de óleo com 1000 l/min
10-20 gota
Função
Microlubrificador de neblina
Função
bloqueável
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material recipiente
Zinco moldado a pressão

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos