Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821300967

AVENTICS™ Filling valve, pneumatically operated, Series NL6-SSV 0821300967

Product Description

NL6-SSV-G100-GAN-MAN-SS

acionamento
pneumático
Componentes
Válvula de preenchimento
Fluxo nominal Qn
12000 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Tipo de conexão
conexão de tubo
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
bloqueável
bloqueável
Pressão de comando mín.
2.5 bar
Pressão de comando máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
8 µm
Peso
1.48 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontal
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos