Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821300962

AVENTICS™ Filling unit, electrically operated, Series NL6-SSU 0821300962

Product Description

NL6-SSU-G100-SOE-230-SS

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
8750 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1
Pressão de operação mín.
2.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de operação AC
230 V
Tensão de operação AC
230 V
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Tipo de conexão
conexão de tubo
Componentes
Válvula direcional 3/2, Válvula de preenchimento
bloqueável
bloqueável
Modelo
válvula de assento
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada
8 µm
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/2
Fluxo nominal Qn 1 para 2
8750 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
3900 l/min
Capacidade de retenção CA 50 Hz
8.5 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz
11.8 VA
Duração de ligação
100 %
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos