Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821300926

AVENTICS™ Filling valve, pneumatically operated, Series NL2-SSV 0821300926

Product Description

NL2-SSV-G014-FIA-MAN-SS

acionamento
pneumático
Componentes
Válvula direcional 3/2, Válvula de preenchimento
Fluxo nominal Qn
1000 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Tipo de conexão
conexão de tubo
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
bloqueável
bloqueável
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Peso
0.325 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontal
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material bucha rosqueada
Zinco moldado a pressão

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos