Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821300901

AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series NL2-BAV 0821300901

Product Description

NL2-BAV-G014-SOM-MAN-SS

acionamento
mecânico
Fluxo nominal Qn
3000 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Elemento de acionamento
manípulo
Princípio de estanquidade
vedação metálica
Modelo
válvula esférica
Componentes
Válvula de fechamento
Tipo de peça obturadora
com trava
Tipo de peça obturadora
para fechaduras
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Fluxo nominal Qn 1 para 2
2800 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
70 l/min
Peso
0.36 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontal
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material elemento de acionamento
Polioximetileno

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos