AVENTICS-0821300853

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão do filtro, Série NL6-FRE 0821300853

Product Description

NL6-FRE-G034-GAU-PNB-AO-40,00

B10
Componentes
Válvula reguladora de pressão do filtro
Recipiente
recipiente PC sem cesto protetor
Conexão
G 3/4
Fluxo nominal Qn
15000 l/min
Largura dos poros do filtro
40 µm
Descarga de condensação
totalmente automático, aberto sem pressão
Manômetros
com manômetro
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Tipo de peça obturadora
não travável
Modelo
de 1 peças
Modelo
bloqueável
Alimentação de pressão
unilateral
Local de montagem
vertical
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Máx. Consumo de ar próprio
0.5 l/min
Elemento filtrante
substituível
Volume de recipiente filtro
125 cm³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010
7 : 7 : -
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos