Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821300711

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série NL1-RGS-...-DS 0821300711

Product Description

NL1-RGS-G014-GAN-MAN-030-DS

Componentes
Válvula de regulagem de pressão com alimentação de pressão contínua
Conexão
G 1/4
Fluxo nominal Qn
1350 l/min
Manômetros
sem manômetro
Local de montagem
À escolha
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.
0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
3 bar
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Tipo de regulador
bloqueável
Alimentação de pressão
bilateral
com alimentação de pressão contínua
com alimentação de pressão contínua
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada
5 µm
Peso
0.26 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos