Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821300665

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série NL1-RGS 0821300665

Product Description

NL1-RGS-G018-GAH-MAN-100-SS

Função
Regulador de pressão, alto fluxo
Componentes
Válvula de regulagem de pressão
Conexão
G 1/8
Fluxo nominal Qn
1350 l/min
Manômetros
manômetro no volante
Local de montagem
À escolha
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
acionamento
mecânico
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Tipo de regulador
bloqueável
Alimentação de pressão
unilateral
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada
5 µm
Peso
0.35 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos