Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821300663

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série NL1-RGS 0821300663

Product Description

NL1-RGS-G018-GAH-MAN-030-SS

Função
Regulador de pressão, alto fluxo
Componentes
Válvula de regulagem de pressão
Conexão
G 1/8
Fluxo nominal Qn
1350 l/min
Manômetros
manômetro no volante
Local de montagem
À escolha
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.
0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
3 bar
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
acionamento
mecânico
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Tipo de regulador
bloqueável
Alimentação de pressão
unilateral
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada
5 µm
Peso
0.35 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos