Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821300410

AVENTICS™ Regulador de pressão de filtro de precisão, Série PR1-FRE 0821300410

Product Description

PR1-FRE-G014-GAN-020-SSN-MA-10,00

Componentes
Regulador de pressão de filtro de precisão
Conexão
G 1/4
Fluxo nominal Qn
750 l/min
Largura dos poros do filtro
10 µm
Descarga de condensação
manual
Pressão de operação mín.
0.2 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Variedade de regulagem de pressão min.
0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
2 bar
Modelo
de 1 peças
Alimentação de pressão
unilateral
Local de montagem
vertical
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Máx. Consumo de ar próprio
0.01 l/min
Elemento filtrante
substituível
Volume de recipiente filtro
11.5 cm³
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Peso
0.975 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material recipiente
Zinco moldado a pressão

Características

  • Controle preciso da pressão de saída
  • Alto desempenho
  • Flexível
  • Maior confiabilidade

Documentação e desenhos