AVENTICS-0821300264

AVENTICS™ Distribuidor, Série NL2-DIC 0821300264

Product Description

NL2-DIC-G014-NC2

B10
Modelo
Alimentação pelo meio
Modelo
bloqueável
Componentes
Distribuidor
Local de montagem
À escolha
Conexão
G 1/4
Versão
Distribuidor simples
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 2
2700 l/min
Fluxo nominal 1 ▶ 3
2700 l/min
Peso
0.593 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos