Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821200194

AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série CC04 0821200194

Product Description

CC04-PA6-G018-DA06-2_1-K_LN

Conexão 1
Ø 6
Conexão 2
G 1/8
Furo de estrangulamento Ø
3 mm
Direção de estrangulamento
2 ▶ 1
Fluxo nominal Qn 2 para 1
360 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1
Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2
rosca externa
Estrangulador
estrangulamento do ar de saída
Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Material de caixa
Poliamida
Material parafuso de estrangulamento
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 70 l/min a 1.950 l/min

Documentação e desenhos