AVENTICS-0821200016

AVENTICS™ Série CC01 0821200016

Product Description

E.R.U..G 1

Conexão 1
G 1
Conexão 2
G 1
Furo de estrangulamento Ø
17.5 mm
Direção de estrangulamento
1 ▶ 2, 2 ▶ 1
Fluxo nominal Qn 1 para 2
5600 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Peso
0.64 kg
Material de caixa
Alumínio
Material parafuso de estrangulamento
Aço
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 32 l/min a 5.600 l/min

Documentação e desenhos