Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821200009

AVENTICS™ Série CC01 0821200009

Product Description

G1/8 D.1,0

Conexão 1
G 1/8
Conexão 2
G 1/8
Furo de estrangulamento Ø
1 mm
Direção de estrangulamento
2 ▶ 1, 1 ▶ 2
Fluxo nominal Qn 1 para 2
32 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Peso
0.04 kg
Material de caixa
Alumínio
Material parafuso de estrangulamento
Aço
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 32 l/min a 5.600 l/min

Documentação e desenhos