Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821003046

AVENTICS™ Válvula de retenção desbloqueável, Série NR02 0821003046

Product Description

AVENTICS série NR02, graças a uma variedade de opções de conexão, as válvulas de retenção NR podem ser parafusadas separadamente e também são adequadas para instalação direta na tubulação. Válvulas de retenção NR02, operadas pneumaticamente por piloto

Conexão de ar comprimido 1
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Tipo de fixação
rosqueável
Tipo conexão de ar comprimido 2
rosca externa
Modelo
válvula de assento
Conexão de ar comprimido 2
G 1/4
Conexão de ar comprimido 12
M5
Fluxo nominal Qn 1 para 2
345 l/min
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.07 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 300 l/min a 5.800 l/min

Documentação e desenhos