Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821003029

AVENTICS™ Válvula de retenção desbloqueável, Série NR02 0821003029

Product Description

C.A.R PILOTE G 3/4

Conexão de ar comprimido 1
G 3/4
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Tipo de fixação
montagem de linha
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
Modelo
válvula de assento
Conexão de ar comprimido 2
G 3/4
Conexão de ar comprimido 12
G 1/8
Fluxo nominal Qn 1 para 2
4600 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 1
4500 l/min
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.52 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 300 l/min a 5.800 l/min

Documentação e desenhos