AVENTICS-0821002002

AVENTICS™ Válvula de escape rápido 0821002002

Product Description

ENTLUEFTUNGSVENTIL G1/2

Modelo
válvula de assento
Fluido
Ar comprimido
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2
G 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
conexão 3 (saída de ar)
G 3/4
Tipo conexão de ar comprimido 3
Rosca interna
Fluxo nominal Qn 1 para 2
3500 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
7000 l/min
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 220 l/min a 12.000 l/min
  • Rosca interna / rosca interna