Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820405001

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2 deslizante manual, Série ML 0820405001

Product Description

3/2-SERIE ML-G1/4

Modelo
válvula distribuidora
Fluido
Ar comprimido
Conexão de ar comprimido 1
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 1
rosca externa
Conexão de ar comprimido 2
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2
rosca externa
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Fluxo Qn
1300 l/min
Peso
0.16 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 750 l/min a 3.200 l/min

Documentação e desenhos