Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820261701

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série TC08 0820261701

Product Description

TC08-5/3CC-DO-E-VTS

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
700 l/min
Princípio de comutação
5/3
conexão de ar comprimido saída
G 1/8
Tipo de conexão
conexão de tubo, conexão de placa
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Comando piloto
externo
Princípio↩de bloqueio
Princípio de arruela
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
modelo conexão de ar comprimido
posição central fechada
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/8
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar
M5
Valor condutor do fluxo b
0.34

Características

  • Excelente relação entre espaço de instalação e taxa de vazão
  • Seleção variada de conexões elétricas
  • Acionamento elétrico ou pneumático
  • Longa vida útil
  • Bobina ajustável com quatro posições em 90°

Documentação e desenhos