Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820261001

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série TC08 0820261001

Product Description

TC08-5/3CC-DO-E-SGL

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
700 l/min
Princípio de comutação
5/3
conexão de ar comprimido saída
G 1/8
Tipo de conexão
conexão de tubo
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Comando piloto
externo
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/8
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar
M5
Valor condutor do fluxo b
0.34
Valor condutor do fluxo C
3 l/(s*bar)
Montagem sobre régua de conexão geral
Régua P

Características

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Documentação e desenhos