Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820259701

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série TC15 0820259701

Product Description

TC15-5/3CC-DO-E-VTS

acionamento
pneumático
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Funcionamento da válvula
posição central fechada
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de conexão
conexão de placa, conexão de tubo
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada
M5
Fluxo nominal Qn
1300 l/min
Valor condutor do fluxo b
0.31
Valor condutor do fluxo C
5.9 l/(s*bar)
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Comando piloto
externo
Princípio↩de bloqueio
Princípio de arruela
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³

Documentação e desenhos