Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820225103

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 2 0820225103

Product Description

DISTRIBUTEUR DIST ISO2 PN 5/2

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
2500 l/min
conexão de ar comprimido saída
Placa básica ISO 5599-1
Tipo de conexão
conexão de placa
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Normas
ISO 5599-1
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Versão
ISO 2
Comando piloto
externo
Princípio↩de bloqueio
Princípio de placas básicas 1x
Pressão de comando mín.
1.5 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Conexão de ar comprimido
Placa básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido entrada
Placa básica ISO 5599-1
parafuso de fixação
M6 com sextavado interno

Características

  • Qn máx. 2.500 l/min
  • Controle elétrico
  • Controle pneumático
  • Largura: 42 mm, 56 mm

Documentação e desenhos