Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820215115

AVENTICS™ Gerador de pulsos pneumático 0820215115

Product Description

50 L/MIN 1SEC

Desvio de tempo máx.
-15%
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
0.1 mg/m³
Conexão de ar comprimido entrada
M5
Fluxo nominal Qn
50 l/min
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
6 bar
Pressão de comando mín.
2 bar
Pressão de comando máx.
6 bar
Intervalo de impulsos
1 s
erro de tempo de execução
±2,0
Peso
0.177 kg

Documentação e desenhos