Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820205003

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série ST 0820205003

Product Description

VVST-5/2DP

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
280 l/min
Princípio de comutação
5/2
Modo de retorno
com reposicionamento com mola pneumática
Elemento de acionamento
De acionamento unilateral pneumático
conexão de ar comprimido saída
G 1/8
Tipo de conexão
conexão de tubo
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Princípio de estanquidade
vedação metálica
Tipo de construção válvula
válvula distribuidora
Pressão de comando mín.
1.5 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
5 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
25 mg/m³
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/8
parafuso de fixação
M4 com sextavado interno
Momento de aperto do parafuso de fixação
2.5 Nm
Peso
0.231 kg

Características

  • Caixa em aço inoxidável
  • Vedação metal/metal
  • Vários controles de acionamento mecânico disponíveis
  • Instalação em painel

Documentação e desenhos