Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820060026

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC08 0820060026

Product Description

TC08-5/2XX-AS-024DC-I-FORM_C-SGL

acionamento
elétrico
Princípio de comutação
5/2, com reposicionamento por mola pneumática/mola
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
800 l/min
conexão de ar comprimido saída
G 1/8
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-10 % / +10 %
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
ISO 15217, formato C
Norma conexão elétrica
ISO 15217
Tipo de proteção com conexão
IP65
Largura da válvula piloto
15 mm, com vedação mole
Consumo de corrente DC
2 W
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
14 ms
Tempo tip. de desligamento
17 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.14 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro

Características

  • Excelente relação entre espaço de instalação e taxa de vazão
  • Seleção variada de conexões elétricas
  • Acionamento elétrico ou pneumático
  • Longa vida útil
  • Bobina ajustável com quatro posições em 90°

Documentação e desenhos