AVENTICS-0820058751

AVENTICS™ Válvulas, Série TC15 0820058751

Product Description

TC15-5/2XX-AR-024DC-E-FORM_C-VTS

acionamento
elétrico
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor
Comando piloto
externo
Fluxo nominal Qn
1500 l/min
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
ISO 15217, formato C
Norma conexão elétrica
ISO 15217
Tipo de proteção com conexão
IP65
Princípio de estanquidade
15 mm, com vedação mole
Consumo de corrente DC
2 W
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
22 ms
Tempo tip. de desligamento
20 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.201 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C