Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820058003

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15 0820058003

Product Description

TC15-5/2XX-AR-230AC-I-FORM_C-SGL

acionamento
elétrico
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
1500 l/min
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Pressão de operação mín.
2.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
230 V AC
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
ISO 15217, formato C
Norma conexão elétrica
ISO 15217
Tipo de proteção com conexão
IP65
Princípio de estanquidade
15 mm, com vedação mole
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
21 ms
Tempo tip. de desligamento
22 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.235 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C

Características

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Documentação e desenhos