AVENTICS-0820056002

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série HF02-LG 0820056002

Product Description

HF02 - 5/2AR - 024DC

B10
acionamento
elétrico
Princípio de comutação
5/2, com reposicionamento com mola pneumática
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Comando piloto
externo, interno
Fluxo nominal Qn
1400 l/min
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-15% / +20%
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Princípio de estanquidade
16 mm, com vedação mole
Consumo de corrente DC
0.35 W
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
19 ms
Tempo tip. de desligamento
30 ms
Certificados
UR (Underwriters Laboratories) ‒ apenas válvula piloto
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.144 kg
Material de caixa
Poliamida
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Design modular com até 32 válvulas e 32 bobinas
  • Alta taxa de vazão de até 1.400 l/min
  • Válvula piloto com 0,35 W por bobina
  • Peso otimizado devido às placas de base em plástico
  • Montagem direta em perfis de sistema de montagem
  • Alta conectividade por meio da conexão multipol ou fieldbus

Documentação e desenhos