Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820055052

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série HF03-LG 0820055052

Product Description

HF03 - 5/2SR - 024DC

acionamento
elétrico
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Comando piloto
externo
Fluxo nominal Qn
850 l/min
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-15% / +20%
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Princípio de estanquidade
16 mm, com vedação mole
Consumo de corrente DC
0.35 W
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
16 ms
Tempo tip. de desligamento
23 ms
Certificados
UR (Underwriters Laboratories) ‒ apenas válvula piloto
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.082 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro

Características

  • Design modular com até 32 válvulas e 32 bobinas
  • Alta taxa de vazão de até 850 l/min
  • Válvula piloto com 0,35 W por bobina
  • Peso otimizado devido às placas de base e finais em plástico
  • Montagem direta em perfis de sistema de montagem
  • Alta conectividade por meio da conexão multipol ou fieldbus
  • Encaixes integrados e todas as conexões apontam na mesma direção

Documentação e desenhos